%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
Werkstudent (m/w/d) Automatisierte Montage
Die igus SE & Co. KG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als „Hidden Champion“ sind wir ein international agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 5.215 Mitarbeiter:innen ist persönlich und unkompliziert, denn alle sind per Du. Budgets kennen wir nicht, weil wir schnell und an die jeweilige Situation angepasst entscheiden. Wir schaffen unseren Erfolg über den Erfolg unserer Kunden - nachhaltig und schon bald CO2 - neutral.
Gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft von igus®: Digital · Innovativ · Nachhaltig
Werde ein Teil unseres igus®-Teams. Wir freuen uns auf Dich!
Wir suchen Werkstudenten - 16 Stunden/ Woche!
Deine Aufgaben
- Du betreuust und überwachst unsere Produktionsautomaten
- Du behebst einfache Störungen und führst kleine Reparaturen durch
- Du stellst einen reibungslosen Produktionsablauf sicher
- Du kontrollierst und sicherst die Qualität von produzierten Bauteilen
- Du verräumst die produzierten Energieketten
- Du unterstützt bei allgemeinen Tätigkeiten im Produktionsbereich
Dein Profil
- Du stehst samstags und an einem weiteren Tag deiner Wahl für 8 Stunden zur Verfügung
- Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen oder einen technischen Studiengang an einer Hochschule oder Universität
- Du hast studierst noch mindestens zwei Semester
- Du arbeitest strukturiert, eigenständig und lösungsorientiert
- Du begeisterst dich für Produktionsprozesse, Prozessoptimierung und Automatisierungstechnologien
- Du zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative und eine hohe Umsetzungsstärke aus
Unser Angebot
- Langfristige Perspektive in einem international erfolgreichen und nachhaltig wachsenden Industrieunternehmen
- Urlaub: 30 Tage Urlaub sowie 24.12. & 31.12. zusätzlicher Urlaub
- Rabatte & Vorteile: Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits
- Urban Sports Club: S Paket kostenlos; M- Paket 14,99€; L- Paket 54,90€ und XL- Paket 79,90€
- Rundum versorgt: Kostenlose warme Mahlzeiten in unseren Kantinen sowie Obst, Getränke und Eis
- Vorsorge für morgen: Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen sowie Möglichkeit für Teilzeit im Alter
- Flexibilität im Arbeitsarbeitsalltag: Eine Kombination aus Überstundenvergütung und flexibler Arbeitszeit
- igus Akademie: Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Starker Zusammenhalt: Firmen- und Teamevents mit deiner Familie, vom Sommerfest über den Weihnachtsball bis hin zu unserer Karnevalsfeier
- Offene Unternehmenskultur: Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Duz- Kultur
- E- Ladesäulen: Günstig laden während der Arbeitszeit
Wir freuen uns auf Dich!
Sanja Weege
Personalreferent:in
Videos
Lean Ingenieur (m/w/d) @ igus
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
Robert ist igus
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
Werkzeugbau des Jahres 2022
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
Arbeiten bei igus - Dein neuer Traumjob?
Erfahrungsberichte
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
Betül
(Lean Ingenieurin)
Vor 2 Jahren habe ich bei igus als Lean Ingenieurin angefangen. Eine meiner ersten Aufgaben war es, die Prozesse im Bereich Spritzguss kennenzulernen und hinsichtlich der Abläufe zu optimieren. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielte hierbei immer eine große Rolle. Vor einigen Monaten bin ich in unser Projekt „Lernfabrik“ mit eingestiegen. Die Lernfabrik soll allen Mitarbeiter:innen den Einstieg bei igus erleichtern und eine gezielte Einarbeitung für jede:n realisieren. Zusammen mit Kolleg:innen aus den Bereichen Produktionen, Human Resources und unserem Inhaber haben wir ein völlig neues Konzept erarbeitet. Bei igus gibt es immer wieder neue Projekte, an denen ich von Anfang an mitarbeiten konnte. Ich habe in 2 Jahren bereits so viel erleben und lernen dürfen und meine Arbeit bei igus ist nie langweilig.
Was wir Dir bieten – Deine Vorteile bei igus
PERSPEKTIVE
Eine langfristige Perspektive in einem dynamisch wachsenden, zukunftsorientierten Industrieunternehmen
ARBEITSZEIT- UND VERGÜTUNG
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Eine Kombination aus flexibler Arbeitszeit und Überstundenvergütung. 30 Tage Urlaub, Homeoffice sowie Sabbatical
igus AKADEMIE
Ein breites Angebot an internen und externen Schulungen. Ein individueller Einarbeitungsplan ab dem ersten Tag sowie eine kontinuierlich Förderung und die stetig Chance sich weiterzuentwickeln.
SOZIALLEISTUNGEN
Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung, vermögenswirksame Leistungen, Mitarbeiterrabatte, kostenlose Parkplätze und eine eigene Bushaltestelle vor der Tür, Urban Sports Club
MITARBEITEREVENTS
Sommerfest mit Grillbuffet und Beachvolleyballturnier, Weihnachtsfeiern sowie Teamevents
PERSÖNLICHE & DIREKTE KOMMUNIKATION
Duz-Kultur, flache Hierarchien sowie eine offene und persönliche Kommunikationskultur
KOSTENFREIE VERPFLEGUNG
Getränke wie Wasser, Saft, Kaffee oder Tee, eine Auswahl an verschiedenen Gerichten am Mittag und ein Eis oder Obst zum Nachtisch
AUSSTATTUNG
Moderne IT-Ausstattung, Bereitstellung von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung, Zuschuss zur Ausstattung des Homeoffice Arbeitsplatzes, Bezuschussung von Messekleidung
Einblicke in den Berufsalltag bei igus
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
igus Akademie
Die igus Akademie bietet ein Programm zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, das ständig aktualisiert und erweitert wird. Es enthält unternehmensspezifische Themen wie z.B. unsere Produktschulungen. Zusätzlich werden unter anderem Sprachkurse, Softwareschulungen, Arbeitstechniken und Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten, die allen Menschen bei igus offen stehen.
%3Aformat(webp)&w=3840&q=80)
igus Lernfabrik
Die Lernfabrik hilft uns dabei, die richtigen Menschen mit der richtigen Qualifikation am richtigen Ort in unserer Produktion einzusetzen. Und das möglichst schnell und reibungslos bereits ab dem ersten Probearbeiten, über die Einarbeitung bis hin zur individuellen Weiterentwicklung und Förderung. Um das zu erreichen, haben wir sämtliche Instrumente wie Willkommenstag, Lerneinheiten, Tests etc. unter dem Dach der Lernfabrik organisiert.